Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6441 € - 1,0146 € | 314 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,282 € - 0,515 € | 8710 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7339 € - 1,2938 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7869 € - 1,1844 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9278 € - 1,6349 € | 200 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2929 € - 2,0981 € | 1700 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7142 € - 1,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2888 € - 0,47 € | 13945 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6744 € - 0,9591 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 0,5458 € | 8900 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0601 € - 6,2672 € | 150 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,109 € - 1,7848 € | 3350 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0341 € - 1,7575 € | 69 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,376 € - 0,6876 € | 9500 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8651 € - 1,6894 € | 150 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3255 € - 0,529 € | 7550 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,4143 € - 4,4143 € | 859 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,9729 € - 4,429 € | 500 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,957 € - 2,1777 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4139 € - 0,6721 € | 90 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa