Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7956 € - 1,5576 € | 13807 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7142 € - 1,0889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6118 € - 0,9626 € | 370 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3215 € - 2,248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,9048 € - 7,5888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6441 € - 1,0146 € | 314 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6665 € - 1,0482 € | 80 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8678 € - 1,703 € | 200 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4442 € - 2,03 € | 310 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5722 € - 1,2602 € | 7044 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8651 € - 1,6894 € | 150 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6932 € - 1,3584 € | 16652 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,282 € - 0,515 € | 8710 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,757 € - 1,1451 € | 15 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6848 € - 1,0791 € | 100 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3365 € - 0,5477 € | 8680 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6975 € - 1,3624 € | 200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2888 € - 0,47 € | 13945 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,334 € - 0,4164 € | 837 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,281 € - 0,3516 € | 1096 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa