Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,983 € - 1,228 € 1000 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
6.0 mm
50.0 mm
0,7886 € - 0,9858 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
1,8098 € - 2,0158 € 5200 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
0,952 € - 1,1889 € 800 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
20.0 mm
2,884 € - 3,193 € 100 Varastossa
M6
10.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
50.0 mm
4,0464 € - 4,4732 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
13.0 mm
Nikkelöity
14.0 mm
25.0 mm
0,2898 € - 0,3634 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
4.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
8.0 mm
0,2758 € - 0,3451 € 1500 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
5.0 mm
0,3018 € - 0,3762 € 900 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
18.0 mm
0,2778 € - 0,348 € 70 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
9.0 mm
0,369 € - 0,369 € 900 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
17.0 mm
0,3855 € - 0,4826 € 2913 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
50.0 mm
0,3384 € - 0,4223 € 108 Varastossa
M3
5.5 mm
Sinkitty
6.0 mm
18.0 mm
0,3943 € - 0,4929 € 3970 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
10.0 mm
0,4795 € - 0,5994 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
7.0 mm
0,6072 € - 0,7579 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
25.0 mm
0,5723 € - 0,7136 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ei pinnoitetta
6.0 mm
18.0 mm
0,5635 € - 0,7048 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
8.0 mm
0,9064 € - 1,133 € 295 Varastossa
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
35.0 mm
1,648 € - 1,854 € 560 Varastossa
M4
7.0 mm
Ei pinnoitetta
8.0 mm
80.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10198421

Hinta-alue
1,228 € - 0,983 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10198490

Hinta-alue
0,9858 € - 0,7886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Hinta-alue
2,0158 € - 1,8098 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10198650

Hinta-alue
1,1889 € - 0,952 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10198834

Hinta-alue
3,193 € - 2,884 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10198896

Hinta-alue
4,4732 € - 4,0464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10198940

Hinta-alue
0,3634 € - 0,2898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10198995

Hinta-alue
0,3451 € - 0,2758 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10199053

Hinta-alue
0,3762 € - 0,3018 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 9.0 mm

10199138

Hinta-alue
0,348 € - 0,2778 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    9.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 17.0 mm

10199213

Hinta-alue
0,369 € - 0,369 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 50.0 mm

10199299

Hinta-alue
0,4826 € - 0,3855 €

Varastotasot
2913 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Hinta-alue
0,4223 € - 0,3384 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Hinta-alue
0,4929 € - 0,3943 €

Varastotasot
3970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Hinta-alue
0,5994 € - 0,4795 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Hinta-alue
0,7579 € - 0,6072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10200827

Hinta-alue
0,7136 € - 0,5723 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10200902

Hinta-alue
0,7048 € - 0,5635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 35.0 mm

10200971

Hinta-alue
1,133 € - 0,9064 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Hinta-alue
1,854 € - 1,648 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta