Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
0,6707 € - 1,3149 € 2400 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
50.0 mm
0,6132 € - 1,3528 € 1525 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
55.0 mm
5,477 € - 7,7115 € 520 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
15.0 mm
60.0 mm
1,297 € - 2,8475 € 1975 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
60.0 mm
1,0412 € - 2,6382 € 8263 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
70.0 mm
1,8393 € - 2,0453 € 952 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
30.0 mm
1,648 € - 1,8393 € 2555 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
10.0 mm
10200605 2,8104 € - 3,1194 € 274 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
3,3696 € - 3,3696 € 900 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
20.0 mm
0,2063 € - 0,3774 € 3000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
6,2095 € - 6,2095 € 251 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
60.0 mm
0,6594 € - 0,9387 € 700 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,2792 € - 0,5094 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.5 mm
13.0 mm
6,9158 € - 6,9158 € 204 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
70.0 mm
0,6806 € - 1,0721 € 590 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
1,6485 € - 2,357 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
12.0 mm
25.0 mm
1,1076 € - 1,9483 € 250 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
12.0 mm
30.0 mm
0,2483 € - 0,4546 € 16513 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
15.0 mm
1,0569 € - 1,4714 € 54 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
0,6707 € - 1,3149 € 702 Varastossa
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
12.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 50.0 mm

10225899

Hinta-alue
1,3149 € - 0,6707 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 55.0 mm

10096659

Hinta-alue
1,3528 € - 0,6132 €

Varastotasot
1525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Hinta-alue
7,7115 € - 5,477 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10226452

Hinta-alue
2,8475 € - 1,297 €

Varastotasot
1975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 70.0 mm

10096956

Hinta-alue
2,6382 € - 1,0412 €

Varastotasot
8263 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Hinta-alue
2,0453 € - 1,8393 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Hinta-alue
1,8393 € - 1,648 €

Varastotasot
2555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Hinta-alue
3,1194 € - 2,8104 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Hinta-alue
3,3696 € - 3,3696 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Hinta-alue
6,2095 € - 6,2095 €

Varastotasot
251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Hinta-alue
0,9387 € - 0,6594 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 13.0 mm

10225592

Hinta-alue
0,5094 € - 0,2792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Hinta-alue
6,9158 € - 6,9158 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10225585

Hinta-alue
1,0721 € - 0,6806 €

Varastotasot
590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10226551

Hinta-alue
2,357 € - 1,6485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10226568

Hinta-alue
1,9483 € - 1,1076 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225479

Hinta-alue
0,4546 € - 0,2483 €

Varastotasot
16513 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Hinta-alue
1,4714 € - 1,0569 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10225745

Hinta-alue
1,3149 € - 0,6707 €

Varastotasot
702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs