Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
1,9717 € - 2,1777 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
35.0 mm
0,2063 € - 0,3774 € 3000 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
10.0 mm
1,8393 € - 2,0453 € 952 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
30.0 mm
0,6595 € - 1,037 € 2310 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
3,9729 € - 4,429 € 500 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
35.0 mm
0,7339 € - 1,4454 € 450 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
5.0 mm
10.0 mm
6,9158 € - 6,9158 € 204 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
70.0 mm
1,0569 € - 1,4714 € 54 Varastossa
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
5.0 mm
10.0 mm
2,7849 € - 3,1008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
70.0 mm
2,6044 € - 2,9134 € 809 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
35.0 mm
3,432 € - 3,432 € 1100 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
18.0 mm
1,648 € - 1,8393 € 2555 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
10.0 mm
10200605 2,8104 € - 3,1194 € 274 Varastossa
M6
10.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 mm
40.0 mm
3,3696 € - 3,3696 € 900 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
20.0 mm
0,3718 € - 0,6048 € 900 Varastossa
M5
8.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
6,2095 € - 6,2095 € 251 Varastossa
M8
13.0 mm
Ruostumaton teräs
14.0 mm
60.0 mm
2,1336 € - 2,3837 € 1729 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
55.0 mm
1,2419 € - 1,545 € 236 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
0,4757 € - 0,7732 € 12260 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
6.0 mm
12.0 mm
1,3322 € - 1,6652 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
18.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 35.0 mm

10200476

Hinta-alue
2,1777 € - 1,9717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10200469

Hinta-alue
2,0453 € - 1,8393 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10225578

Hinta-alue
1,037 € - 0,6595 €

Varastotasot
2310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 35.0 mm

10200711

Hinta-alue
4,429 € - 3,9729 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10226483

Hinta-alue
1,4454 € - 0,7339 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Hinta-alue
6,9158 € - 6,9158 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Hinta-alue
1,4714 € - 1,0569 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Hinta-alue
3,1008 € - 2,7849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Hinta-alue
2,9134 € - 2,6044 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 18.0 mm

10200674

Hinta-alue
3,432 € - 3,432 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 10.0 mm

10200537

Hinta-alue
1,8393 € - 1,648 €

Varastotasot
2555 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Hinta-alue
3,1194 € - 2,8104 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Hinta-alue
3,3696 € - 3,3696 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10226209

Hinta-alue
0,6048 € - 0,3718 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Hinta-alue
6,2095 € - 6,2095 €

Varastotasot
251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 55.0 mm

10200360

Hinta-alue
2,3837 € - 2,1336 €

Varastotasot
1729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 18.0 mm

10200285

Hinta-alue
1,545 € - 1,2419 €

Varastotasot
236 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 12.0 mm

10226216

Hinta-alue
0,7732 € - 0,4757 €

Varastotasot
12260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 18.0 mm

10630679

Hinta-alue
1,6652 € - 1,3322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ruostumaton teräs