Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6975 € - 1,3624 € | 23078 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5964 € - 0,9388 € | 2250 Varastossa |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5304 € - 0,8644 € | 16400 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3529 € - 1,921 € | 500 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9128 € - 1,2957 € | 150 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8024 € - 1,5259 € | 519 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3991 € - 0,8774 € | 14302 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4119 € - 0,4493 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5002 € - 0,5459 € | 569 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3072 € - 0,333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,0803 € - 2,3016 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2854 € - 0,3104 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3972 € - 0,4326 € | 360 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,501 € - 0,5426 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,2869 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2942 € - 0,3187 € | 400 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5026 € - 11,155 € | 690 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ei pinnoitetta
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4076 € - 0,5106 € | 400 Varastossa |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2692 € - 0,2928 € | 8 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2856 € - 0,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa