Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
5,1228 € - 7,2346 € 1440 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
12.5 mm
25.0 mm
0,6744 € - 0,9591 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,7142 € - 1,0889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,6441 € - 1,0146 € 314 Varastossa
M2
4.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
15.0 mm
0,3255 € - 0,529 € 7550 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,7339 € - 1,2938 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Ruostumaton teräs
9.0 mm
18.0 mm
0,7869 € - 1,1844 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
5.0 mm
Ruostumaton teräs
8.0 mm
20.0 mm
0,8188 € - 1,1621 € 2100 Varastossa
M4
7.0 mm
Ruostumaton teräs
7.5 mm
15.0 mm
0,376 € - 0,6876 € 9500 Varastossa
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,4809 € - 0,6015 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
8.0 mm
12.0 mm
1,2021 € - 1,5008 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
30.0 mm
0,5915 € - 0,7386 € 12684 Varastossa
M5
8.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
20.0 mm
0,8725 € - 1,0903 € 1120 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
60.0 mm
0,4119 € - 0,515 € 1537 Varastossa
M2
4.0 mm
Nikkelöity
5.0 mm
20.0 mm
0,3311 € - 0,4153 € 1000 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
11.0 mm
0,3016 € - 0,3781 € 5225 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
6.0 mm
0,562 € - 0,7018 € 986 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
25.0 mm
0,8475 € - 1,0594 € 1095 Varastossa
M6
10.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,9137 € - 1,1418 € 1294 Varastossa
M8
13.0 mm
Sinkitty
14.0 mm
15.0 mm
1,0447 € - 1,3051 € 1105 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
60.0 mm
  • / 36
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Hinta-alue
7,2346 € - 5,1228 €

Varastotasot
1440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Hinta-alue
0,9591 € - 0,6744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10225608

Hinta-alue
1,0889 € - 0,7142 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Hinta-alue
1,0146 € - 0,6441 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Hinta-alue
0,529 € - 0,3255 €

Varastotasot
7550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 18.0 mm

10225790

Hinta-alue
1,2938 € - 0,7339 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10225639

Hinta-alue
1,1844 € - 0,7869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Hinta-alue
1,1621 € - 0,8188 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 16.0 mm

10225776

Hinta-alue
0,6876 € - 0,376 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Hinta-alue
0,6015 € - 0,4809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Hinta-alue
1,5008 € - 1,2021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Hinta-alue
0,7386 € - 0,5915 €

Varastotasot
12684 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    8.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Hinta-alue
1,0903 € - 0,8725 €

Varastotasot
1120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Hinta-alue
0,515 € - 0,4119 €

Varastotasot
1537 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    4.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Hinta-alue
0,4153 € - 0,3311 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Hinta-alue
0,3781 € - 0,3016 €

Varastotasot
5225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Hinta-alue
0,7018 € - 0,562 €

Varastotasot
986 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Hinta-alue
1,0594 € - 0,8475 €

Varastotasot
1095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Hinta-alue
1,1418 € - 0,9137 €

Varastotasot
1294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    13.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Hinta-alue
1,3051 € - 1,0447 €

Varastotasot
1105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity