Valikko Haku

Tuet

Varastossa

Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.

Sarjanumero: SR2702

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
703 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Avainväli Valmis Kierteen pituus Välilevyn pituus Osta
26 Varastossa
M4;Self Tapping
7.0 mm
Sinkitty
8.0 mm
15.0 mm
0,1726 € - 0,3157 € 78420 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
2.5 mm
5.0 mm
0,2932 € - 0,536 € 23 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
8.0 mm
16.0 mm
0,261 € - 0,999 € 8758 Varastossa
M2.5
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,2497 € - 0,9577 € 25720 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
6.0 mm
12.0 mm
0,44 € - 0,9714 € 15455 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
30.0 mm
0,4855 € - 1,0707 € 12200 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
35.0 mm
0,3227 € - 0,5234 € 11429 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
9.0 mm
20.0 mm
0,3869 € - 1,3189 € 16190 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
20.0 mm
0,2455 € - 0,4476 € 4934 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
6.5 mm
13.0 mm
0,2568 € - 0,4715 € 7516 Varastossa
M3
5.0 mm
Sinkitty
7.5 mm
15.0 mm
0,406 € - 1,3819 € 23688 Varastossa
M4
7.0 mm
Sinkitty
10.0 mm
25.0 mm
0,3073 € - 1,1817 € 71000 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,2016 € - 0,3678 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.5 mm
Nikkelöity
4.0 mm
8.0 mm
0,456 € - 1,5589 € 11970 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
9.0 mm
18.0 mm
0,2862 € - 1,0962 € 69544 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
7.5 mm
15.0 mm
0,1866 € - 0,3396 € 37429 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
3.0 mm
6.0 mm
0,3606 € - 1,2288 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,5558 € - 1,8969 € 18772 Varastossa
M4
7.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
25.0 mm
0,4041 € - 1,385 € 34560 Varastossa
M3
5.0 mm
Nikkelöity
10.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla M4 15.0 mm Teräs

20054915


Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 5.0 mm

20069438

Hinta-alue
0,3157 € - 0,1726 €

Varastotasot
78420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 16.0 mm

20069308

Hinta-alue
0,536 € - 0,2932 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M2.5 12.0 mm

20069247

Hinta-alue
0,999 € - 0,261 €

Varastotasot
8758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 12.0 mm

20069254

Hinta-alue
0,9577 € - 0,2497 €

Varastotasot
25720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 30.0 mm Teräs

20054335

Hinta-alue
0,9714 € - 0,44 €

Varastotasot
15455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 35.0 mm Teräs

20054342

Hinta-alue
1,0707 € - 0,4855 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 20.0 mm Teräs

20054212

Hinta-alue
0,5234 € - 0,3227 €

Varastotasot
11429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 20.0 mm Teräs

20054311

Hinta-alue
1,3189 € - 0,3869 €

Varastotasot
16190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 13.0 mm Teräs

20054168

Hinta-alue
0,4476 € - 0,2455 €

Varastotasot
4934 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 5.0 mm M3 15.0 mm Teräs

20054182

Hinta-alue
0,4715 € - 0,2568 €

Varastotasot
7516 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 25.0 mm Teräs

20054328

Hinta-alue
1,3819 € - 0,406 €

Varastotasot
23688 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 18.0 mm

20069339

Hinta-alue
1,1817 € - 0,3073 €

Varastotasot
71000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 8.0 mm

20069193

Hinta-alue
0,3678 € - 0,2016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.5 mm
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 18.0 mm

20069551

Hinta-alue
1,5589 € - 0,456 €

Varastotasot
11970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 15.0 mm

20069292

Hinta-alue
1,0962 € - 0,2862 €

Varastotasot
69544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Kierteen pituus
    7.5 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 6.0 mm

20069469

Hinta-alue
0,3396 € - 0,1866 €

Varastotasot
37429 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    3.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 25.0 mm

20069384

Hinta-alue
1,2288 € - 0,3606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M4 25.0 mm

20069575

Hinta-alue
1,8969 € - 0,5558 €

Varastotasot
18772 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla M3 30.0 mm

20069391

Hinta-alue
1,385 € - 0,4041 €

Varastotasot
34560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Messinki
  • Valmis
    Nikkelöity