Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6294 € - 2,5922 € | 13395 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2876 € - 1,1021 € | 6370 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,369 € | 4536 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4462 € - 1,5206 € | 19330 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2427 € - 0,442 € | 4200 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,289 € - 0,9843 € | 9870 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3133 € - 1,0672 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3704 € - 1,2642 € | 9290 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3522 € - 1,2053 € | 8730 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2918 € - 0,996 € | 2800 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2175 € - 0,3971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3367 € - 1,1463 € | 8495 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7112 € - 1,3896 € | 185 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3985 € | 16319 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,3676 € | 5900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9135 € - 3,3595 € | 2326 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,6371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,4841 € | 486 Varastossa |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5262 € - 0,8574 € | 11158 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,71 € - 1,3921 € | 717 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa