Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,341 € - 1,164 € | 13713 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3255 € - 0,529 € | 8303 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2189 € - 0,3985 € | 3800 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,355 € - 1,2141 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3438 € - 0,5585 € | 7788 Varastossa |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2904 € - 0,4701 € | 590 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4616 € - 0,7479 € | 1610 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2724 € - 0,4972 € | 9260 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4855 € - 1,6562 € | 16012 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1964 € - 0,3606 € | 406 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4823 € - 1,648 € | 12758 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,4139 € | 26150 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,3199 € | 6642 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4005 € - 0,6498 € | 8078 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,4939 € | 4932 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5711 € - 1,2587 € | 85050 Varastossa |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2946 € - 1,1316 € | 12000 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4673 € | 1100 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,6048 € | 5222 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2652 € - 0,4813 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa