Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1894 € - 0,3452 € | 7700 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8 Varastossa |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,4972 € - 1,0967 € | 12352 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3227 € - 1,1021 € | 4950 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4757 € | 8398 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,4378 € | 32980 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3971 € - 1,3556 € | 200 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4266 € - 0,6932 € | 280 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2466 € - 0,4496 € | 50 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sinkitty
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3143 € - 1,0727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sinkki
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4659 € | 60900 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,7861 € - 1,5395 € | 8450 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3178 € - 0,3972 € | 2398 Varastossa |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7951 € - 2,0011 € | 1000 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,6627 € - 1,854 € | 521 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,526 € - 0,526 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6333 € - 1,8098 € | 394 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4797 € - 0,5988 € | 2980 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8196 € - 1,0226 € | 10541 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6636 € - 0,8284 € | 700 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa