Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin avulla. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Sarjanumero: SR2702
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Avainväli | Valmis | Kierteen pituus | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7058 € - 5,7359 € | 90 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4757 € - 0,7732 € | 12260 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3129 € - 0,5094 € | 2747 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4468 € - 0,7248 € | 6400 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6216 € - 0,9781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0918 € - 1,3669 € | 500 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1094 € - 1,3861 € | 6078 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6595 € - 1,037 € | 2310 Varastossa |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8501 € - 1,6622 € | 699 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nikkelöity
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4131 € - 2,6927 € | 851 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,7216 € - 1,8981 € | 455 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7074 € - 2,7074 € | 1100 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,7849 € - 3,1008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9299 € - 1,1624 € | 112 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7239 € - 0,9034 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7951 € - 2,0011 € | 1000 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sinkitty
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,6627 € - 1,854 € | 521 Varastossa |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Sinkitty
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6024 € - 0,7508 € | 223 Varastossa |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nikkelöity
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8092 € - 1,0123 € | 6014 Varastossa |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,5694 € - 0,7107 € | 1437 Varastossa |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sinkitty
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa