Valikko Haku

Tulpat keskivetimellä

Varastossa

Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.

Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.

  • Kartiomuoto tarkoittaa, että tulppa soveltuu moniin sisähalkaisijoihin.
  • Integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeasti ja helposti irrotettavaksi ja asennettavaksi käsin ja työkalulla.
  • Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa, kuten sähkökaapeleissa koneenvalmistuksessa, laitteistoissa ja ohjauspaneeleissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H D d2 Materiaali d1 Tyyppi Osta
0,037 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
13.5 mm
10.0 mm
LDPE - PIR
8.4 mm
0,1281 € - 0,333 € 32900 Varastossa
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,035 € - 0,0892 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
11.1 mm
7.7 mm
LDPE - PIR
6.2 mm
0,369 € - 0,94 € 420 Varastossa
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE - PIR
55.0 mm
0,0645 € - 0,0806 € 22810 Varastossa
10.0 mm
29.5 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
0,0821 € - 0,1025 € 2500 Varastossa
10.0 mm
34.0 mm
19.5 mm
LDPE
17.5 mm
0,0293 € - 0,0366 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
23.3 mm
9.5 mm
LDPE
7.0 mm
0,0586 € - 0,0733 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
27.5 mm
13.5 mm
LDPE - PIR
11.5 mm
0,035 € - 0,044 € 4655 Varastossa
9.5 mm
23.2 mm
10.0 mm
LDPE
8.0 mm
0,035 € - 0,044 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
24.8 mm
11.5 mm
LDPE
9.5 mm
0,0586 € - 0,0733 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
26.5 mm
12.5 mm
LDPE
10.5 mm
0,0586 € - 0,0733 € 33374 Varastossa
10.0 mm
28.4 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
12.5 mm
0,0293 € - 0,0366 € 27000 Varastossa
9.5 mm
21.1 mm
8.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
0,0293 € - 0,0366 € 33409 Varastossa
9.5 mm
20.3 mm
7.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
0,0645 € - 0,0806 € 4150 Varastossa
10.0 mm
30.3 mm
16.2 mm
LDPE - PIR
14.2 mm
0,0938 € - 0,1173 € 119178 Varastossa
12.0 mm
42.2 mm
28.0 mm
LDPE
25.0 mm
0,0574 € - 0,1738 € 10500 Varastossa
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE - PIR
17.8 mm
0,1291 € - 0,5039 € 10693 Varastossa
10.3 mm
11.9 mm
8.5 mm
LDPE
6.8 mm
1
0,1473 € - 0,3153 € 4000 Varastossa
19.1 mm
28.5 mm
24.7 mm
LDPE
22.1 mm
1
0,2076 € - 0,5304 € 3311 Varastossa
19.1 mm
44.5 mm
40.7 mm
LDPE
36.9 mm
1
  • / 4
Keskusvedintulppa 20.5 mm 8.4 mm LDPE - PIR Punainen

10073100

Hinta-alue
0,0842 € - 0,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    7/16 in; 1/8 in; M10
Keskusvedintulppa 19.1 mm 9.2 mm LDPE Oranssi

10153079

Hinta-alue
0,333 € - 0,1281 €

Varastotasot
32900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 20.5 mm 6.2 mm LDPE - PIR Punainen

10073094

Hinta-alue
0,0892 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    7.7 mm
  • H
    9.5 mm
  • Kierrekoko
    5/16 in; M8
Keskusvedintulppa 1.024 in 2.165 in LDPE - PIR Punainen

10073209

Hinta-alue
0,94 € - 0,369 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 13.5 mm LDPE - PIR Keltainen

10287460

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0645 €

Varastotasot
22810 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 17.5 mm LDPE Keltainen

10287507

Hinta-alue
0,1025 € - 0,0821 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 7.0 mm LDPE Keltainen

10287408

Hinta-alue
0,0366 € - 0,0293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.3 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 11.5 mm LDPE - PIR Keltainen

10287446

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 8.0 mm LDPE Keltainen

10287415

Hinta-alue
0,044 € - 0,035 €

Varastotasot
4655 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 9.5 mm LDPE Keltainen

10287422

Hinta-alue
0,044 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.8 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 10.5 mm LDPE Keltainen

10287439

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 12.5 mm LDPE - PIR Keltainen

10287453

Hinta-alue
0,0733 € - 0,0586 €

Varastotasot
33374 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.4 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 6.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10287392

Hinta-alue
0,0366 € - 0,0293 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.1 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 5.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10287385

Hinta-alue
0,0366 € - 0,0293 €

Varastotasot
33409 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.3 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 14.2 mm LDPE - PIR Keltainen

10287477

Hinta-alue
0,0806 € - 0,0645 €

Varastotasot
4150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.3 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • H
    10.0 mm
  • Tullinimike
    3923509000
Keskusvedintulppa 25.0 mm LDPE Keltainen

10287552

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0938 €

Varastotasot
119178 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.2 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Keskusvedintulppa 24.5 mm 17.8 mm LDPE - PIR Punainen

10073162

Hinta-alue
0,1738 € - 0,0574 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Kierrekoko
    13/16 in; 1/2 in
Keskusvedintulppa 15.9 mm 6.8 mm LDPE Oranssi

10153062

Hinta-alue
0,5039 € - 0,1291 €

Varastotasot
10693 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.9 mm
  • d1
    6.8 mm
  • d2
    8.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 25.4 mm 22.1 mm LDPE Oranssi

10152959

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1473 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Keskusvedintulppa 25.4 mm 36.9 mm LDPE Oranssi

10153031

Hinta-alue
0,5304 € - 0,2076 €

Varastotasot
3311 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded