Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | D | d2 | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,056 € - 0,1696 € | 11339 Varastossa |
0.539 in
13.7 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
0,36 € - 0,9171 € | 855 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
LDPE
|
2.165 in
55.0 mm
|
1
|
||
0,0629 € - 0,0787 € | 1019 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
0,1944 € - 0,4945 € | 14318 Varastossa |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
0,0978 € - 0,2489 € | 9900 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
0,0957 € - 0,2432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
0,121 € - 0,3076 € | 4000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.972 in
24.7 mm
|
1
|
||
0,3628 € - 0,6152 € | 1397 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE
|
1.898 in
48.2 mm
|
1
|
||
0,0899 € - 0,2285 € | 68897 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
0,1711 € - 0,437 € | 22222 Varastossa |
0.78 in
19.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
LDPE
|
1.291 in
32.8 mm
|
1
|
||
0,0488 € - 0,1242 € | 116 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
LDPE
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
0,0527 € - 0,1687 € | 10070 Varastossa |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE
|
0.646 in
16.4 mm
|
1
|
||
0,1026 € - 0,2622 € | 14801 Varastossa |
0.701 in
17.8 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
1
|
||
0,125 € - 0,3248 € | 6300 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
0,0434 € - 0,1106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
1
|
||
0,2327 € - 0,6469 € | 21145 Varastossa |
0.72 in
18.3 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
LDPE
|
1.614 in
41.0 mm
|
1
|
||
0,0801 € - 0,10 € | 100 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
2
|
||
0,1258 € - 0,156 € | 1098 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
LDPE
|
1.161 in
29.5 mm
|
2
|
||
0,5585 € - 1,495 € | 240 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE
|
2.654 in
67.4 mm
|
1
|
||
0,1061 € - 0,2693 € | 38795 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa