Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen, Oranssi, Punainen Sarjanumero: SR1174, SR1068
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | H | D | d2 | Materiaali | d1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0629 € - 0,0787 € | 1019 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
2
|
||
0,121 € - 0,3076 € | 4000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE
|
0.972 in
24.7 mm
|
1
|
||
0,0857 € - 0,1071 € | 1254 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,0957 € - 0,2432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
||
0,3628 € - 0,6152 € | 1397 Varastossa |
1.039 in
26.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
LDPE
|
1.898 in
48.2 mm
|
1
|
||
0,1944 € - 0,4945 € | 14318 Varastossa |
0.882 in
22.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.528 in
38.8 mm
|
LDPE
|
1.343 in
34.1 mm
|
1
|
||
0,0572 € - 0,0716 € | 11970 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
0,0342 € - 0,0429 € | 4655 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
0,0342 € - 0,0429 € | 14079 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
0,0286 € - 0,0357 € | 477 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
0,0572 € - 0,0716 € | 14000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
0,0286 € - 0,0357 € | 41000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
0,0286 € - 0,0357 € | 6409 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
0,0572 € - 0,0716 € | 45374 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
2
|
||
0,0831 € - 0,1293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2
|
||
0,0941 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
2
|
||
0,0729 € - 0,1134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.398 in
35.5 mm
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,0882 € - 0,1372 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE
|
1.909 in
48.5 mm
|
2
|
||
0,0814 € - 0,1267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
LDPE
|
1.673 in
42.5 mm
|
2
|
||
0,0805 € - 0,1253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa