Nämä turvakiinnikkeet (KLM) ovat Clevis-kiinnitysklipsejä, jotka on suunniteltu estämään äkillinen yhdyshaaran tapin irtoaminen ja takaamaan kaikkien liitäntöjen turvallisuus ja eheys.
Sen mekanismi takaa, että kiinnike pysyy tiukasti kiinni suuressakin tärinässä tai rasituksessa. Kiinnike on valmistettu kestämään peukalointia tai luvatonta irtoamista, mikä tekee siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tarvitaan turvallisuutta ja varmuutta.
Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman ylimääräisiä työkaluja. Se on pitkäkestoinen ja kestää äärimmäisiä ympäristöolosuhteita. Käytetään yleisesti käyttökohteissa, kuten teollisuuskoneissa ja -laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRR3445, SRR3444
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 tol. h11 | Materiaali | l2 | d2 tol. h11 | h2 | h1 | l1 +0.10 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,06 € - 0,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
Teräs
|
3.0
|
5.0
|
6.8
|
11.25
|
0.74
|
||
0,11 € - 0,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
Teräs
|
5.5
|
9.0
|
10.5
|
18.0
|
1.15
|
||
0,08 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
Teräs
|
3.5
|
6.0
|
7.4
|
11.9
|
0.94
|
||
0,11 € - 0,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
Teräs
|
4.5
|
8.0
|
9.5
|
16.3
|
1.05
|
||
0,61 € - 1,01 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0-25.0
|
Teräs
|
5.5-6.5
|
16.0-18.0
|
19.0
|
34.0
|
1.80
|
||
0,52 € - 0,74 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0-18.0
|
Teräs
|
5.5-6.0
|
12.0
|
14.3
|
24.0
|
1.35
|
||
0,08 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
Teräs
|
2.5
|
4.0
|
5.2
|
8.4
|
0.74
|
||
0,16 € - 0,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
Teräs
|
5.5
|
10.0
|
12.2
|
20.0
|
1.25
|
||
0,08 € - 0,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
Teräs
|
2.0
|
3.2
|
4.3
|
7.2
|
0.64
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa