Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,1487 € - 0,2722 € 13137 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0937 € - 0,1487 € 9150 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1216 € - 0,2217 € 49918 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,2063 € - 0,3788 € 9600 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0937 € - 0,1487 € 64143 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0778 € - 0,1234 € 73195 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 39431 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1096 € - 0,2006 € 122782 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1208 € - 0,1669 € 3840 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 16071 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 29473 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 41639 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1003 € - 0,1392 € 51979 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,2048 € - 0,3732 € 16476 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1003 € - 0,1392 € 36960 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 22000 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1003 € - 0,1392 € 23670 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1216 € - 0,2217 € 14333 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1096 € - 0,2006 € 55002 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1096 € - 0,2006 € 9 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
  • / 3
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Vihreä

10057353

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
13137 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Punainen

10057155

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
9150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057568

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
49918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Valkoinen

10057490

Hinta-alue
0,3788 € - 0,2063 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Sininen

10057124

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
64143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sininen

10057186

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
73195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Vihreä

10057179

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
39431 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Vihreä

10057414

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
122782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Sininen

10057247

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
3840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Valkoinen

10057254

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
16071 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Musta

10057384

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
29473 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Musta

10057261

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
41639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
51979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Musta

10057506

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
16476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sininen

10057308

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
36960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
23670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057575

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
14333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Keltainen

10057469

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
55002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut PP

10057452

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm