Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,0937 € - 0,1487 € 64143 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0778 € - 0,1234 € 25603 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,1208 € - 0,1669 € 40238 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1208 € - 0,1669 € 41639 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,2259 € - 0,4139 € 21283 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1096 € - 0,2006 € 28701 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1487 € - 0,2722 € 8939 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1003 € - 0,1392 € 51979 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1003 € - 0,1392 € 23670 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1208 € - 0,1669 € 16071 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1487 € - 0,2722 € 12525 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2048 € - 0,3732 € 13076 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1003 € - 0,1392 € 36960 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1216 € - 0,2217 € 14333 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1216 € - 0,2217 € 28839 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0778 € - 0,1234 € 73195 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,2048 € - 0,3732 € 10894 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0937 € - 0,1487 € 18622 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1216 € - 0,2217 € 15950 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0937 € - 0,1487 € 16985 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
  • / 3
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Sininen

10057124

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
64143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10057193

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
25603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Vihreä

10057230

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
40238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Musta

10057261

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
41639 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Keltainen

10057520

Hinta-alue
0,4139 € - 0,2259 €

Varastotasot
21283 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut 38.0 mm PP

10057445

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1096 €

Varastotasot
28701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Keltainen

10057407

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
8939 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
51979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
23670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Valkoinen

10057254

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1208 €

Varastotasot
16071 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 PP Punainen

10057391

Hinta-alue
0,2722 € - 0,1487 €

Varastotasot
12525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M12 PP Punainen

10057513

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
13076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sininen

10057308

Hinta-alue
0,1392 € - 0,1003 €

Varastotasot
36960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057575

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
14333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Keltainen

10057582

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
28839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sininen

10057186

Hinta-alue
0,1234 € - 0,0778 €

Varastotasot
73195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057483

Hinta-alue
0,3732 € - 0,2048 €

Varastotasot
10894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Valkoinen

10057131

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
18622 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1216 €

Varastotasot
15950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut;M6;PP;Vihreä

10057117

Hinta-alue
0,1487 € - 0,0937 €

Varastotasot
16985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm