Valikko Haku

Tuuletinkiinnittimet - elastomeeri

Varastossa

Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.

Sarjanumero: SRFMB

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tuulettimen maksimipaksuus Reiän läpimitta Kannan läpimitta Osta
0,3718 € - 0,3971 € 172603 Varastossa
51.0 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0867 € - 0,1282 € 93001 Varastossa
5.0 mm
8.0 mm
0,1655 € - 0,1655 € 5868 Varastossa
5.0 mm
10.3 mm
0,3578 € - 0,3816 € 9626 Varastossa
3.5 mm
8.0 mm
0,4041 € - 0,4308 € 36332 Varastossa
5.0 mm
10.3 mm
0,1355 € - 0,1655 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
10.3 mm
0,1824 € - 0,2217 € 46610 Varastossa
3.5 mm
8.0 mm
0,0867 € - 0,1282 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
8.0 mm
0,101 € - 0,1501 € 25009 Varastossa
4.3 mm
8.0 mm
0,4238 € - 0,4546 € 83026 Varastossa
5.0 mm
10.3 mm
0,3498 € - 0,3886 € Kysy toimitusaikaa täältä
51. mm
8.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
1,7681 € - 1,7681 € 970 Varastossa
5.0 mm
8.1 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,8111 € - 0,8111 € 999 Varastossa
5.2 mm
10.0 mm
Irrotettava elastomeerinen tuuletinkiinnitin Musta 133.5 mm

10313312

Hinta-alue
0,3971 € - 0,3718 €

Varastotasot
172603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tuulettimen paksuudet
    25.0 - 51.0 mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.5 mm
Tuuletinasennus 32.3 mm EPDM Musta

10313206

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0867 €

Varastotasot
93001 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    1
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.3 mm
Tuuletinasennus 21.0 mm EPDM Musta

10313305

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1655 €

Varastotasot
5868 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    4
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
Tuuletinasennus 73.0 mm Silikonikumi Musta

10313282

Hinta-alue
0,3816 € - 0,3578 €

Varastotasot
9626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Tyyppi
    3
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    73.0 mm
Tuuletinasennus 22.2 mm EPDM Musta

10108901

Hinta-alue
0,4308 € - 0,4041 €

Varastotasot
36332 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    2
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Tuuletinasennus 21.0 mm EPDM Musta

10313299

Hinta-alue
0,1655 € - 0,1355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    4
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    21.0 mm
Tuuletinasennus 56.0 mm Silikonikumi Musta

10313268

Hinta-alue
0,2217 € - 0,1824 €

Varastotasot
46610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Tyyppi
    3
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    56.0 mm
Tuuletinasennus 32.3 mm EPDM Musta

10313237

Hinta-alue
0,1282 € - 0,0867 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    1
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    32.3 mm
Tuuletinasennus 53.8 mm Silikonikumi Musta

10313275

Hinta-alue
0,1501 € - 0,101 €

Varastotasot
25009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Tyyppi
    3
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    53.8 mm
Tuuletinasennus 22.2 mm EPDM Musta

10313251

Hinta-alue
0,4546 € - 0,4238 €

Varastotasot
83026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    2
  • Kannan läpimitta
    10.3 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
Tuuletinasennus 51. mm 119.2 mm Silikonikumi Musta

10313343

Hinta-alue
0,3886 € - 0,3498 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tuulettimen paksuudet
    10.0 - 51. mm
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    119.2 mm
Tuuletinasennus 50.0 mm Silikonikumi Harmaa

10313350


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Silikonikumi
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kovuus
    50 Shore
Tuuletinasennus 45.72 mm Silikonikumi Musta

10313220

Hinta-alue
1,7681 € - 1,7681 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    6
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kokonaispituus
    45.72 mm
Tuuletinkiinnitys - Kiinnityspidike Musta

10313244


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kovuus
    40 Shore A
  • Tullinimike
    3926909790
Tuuletinasennus 13.85 mm Silikonikumi Musta

10313213

Hinta-alue
0,8111 € - 0,8111 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Tyyppi
    5
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.85 mm