Valikko Haku

Tuuletinsuodattimet

Varastossa

Tuuletinsuojukset ja suodattimet estävät roskia putoamasta tuulettimen lapoihin ja tukkimasta sitä. Saatavana on tuuletinsuodattimia estämään lian pääsy tuulettimeen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tuulettimen koko Osta
1,926 € - 2,1199 € 30 Varastossa
60.0 mm
6,0216 € - 9,2733 € Kysy toimitusaikaa täältä
151.9 mm
4,8329 € - 4,8329 € 386 Varastossa
120.0 mm
1,4092 € - 1,5658 € 30 Varastossa
80.0 mm
1,4353 € - 1,5919 € 155 Varastossa
92.0 mm
1,1692 € - 1,6018 € Kysy toimitusaikaa täältä
83.5 mm
3,4942 € - 3,4942 € 1212 Varastossa
92.0 mm
5,9829 € - 21,6208 € Kysy toimitusaikaa täältä
182.0 mm
1,1692 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.1 mm
4,2668 € - 4,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
2,9472 € - 2,9472 € 35 Varastossa
80.0 mm
1,5334 € - 3,7376 € Kysy toimitusaikaa täältä
122.0 mm
1,6203 € - 1,6203 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
3,8608 € - 3,8608 € 11600 Varastossa
80.0 mm
4,2852 € - 4,2852 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
1,0596 € - 1,8825 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.1 mm
1,2623 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
95.8 mm
1,6782 € - 1,6782 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
3,012 € - 3,012 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
1,5266 € - 1,6962 € Kysy toimitusaikaa täältä
120.0 mm
  • / 2
Tuuletinsuodatin 60.0 mm Ruostumaton teräs

10318553

Hinta-alue
2,1199 € - 1,926 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    60.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Tuuletinsuodatin 151.9 mm Polyuretaanivaahto

10336090

Hinta-alue
9,2733 € - 6,0216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Koko materiaali
    Polyuretaanivaahto
  • Tuulettimen koko
    151.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
Tuuletinsuodatin 120.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

10314258

Hinta-alue
4,8329 € - 4,8329 €

Varastotasot
386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Alumiini 1060;304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.3 mm
Tuuletinsuodatin 80.0 mm Polyesteri

10317044

Hinta-alue
1,5658 € - 1,4092 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Suodatinmateriaali
    PET
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Tuulettimen koko
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    80.0 mm
Tuuletinsuodatin 92.0 mm Polyesteri

10317051

Hinta-alue
1,5919 € - 1,4353 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Suodatinmateriaali
    PET
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
  • Kokonaisleveys
    92.0 mm
Tuuletinsuodatin 83.5 mm Polyuretaanivaahto

10635629

Hinta-alue
1,6018 € - 1,1692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Koko materiaali
    Polyuretaanivaahto
  • Tuulettimen koko
    83.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
Tuuletinsuodatin 92.0 mm Ruostumaton teräs

10318577

Hinta-alue
3,4942 € - 3,4942 €

Varastotasot
1212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Tuuletinsuodatin 182.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

10336106

Hinta-alue
21,6208 € - 5,9829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Alumiini;ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    182.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.3 mm
Harmaa Polyuretaanivaahto Tuuletinsuodatin 56.1 mm

10631348

Hinta-alue
1,903 € - 1,1692 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Koko materiaali
    Polyuretaanivaahto
  • Tuulettimen koko
    56.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.8 mm
Tuuletinsuodatin 120.0 mm Ruostumaton teräs

10318584

Hinta-alue
4,2668 € - 4,2668 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    AISI 304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Tuuletinsuodatin 80.0 mm Aluminium EN AW 6101

10318560

Hinta-alue
2,9472 € - 2,9472 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Aluminium EN AW 6101
  • Tuulettimen koko
    80.0 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Tuuletinsuodatin 122.0 mm Polyuretaanivaahto

10336083

Hinta-alue
3,7376 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Koko materiaali
    Polyuretaanivaahto
  • Tuulettimen koko
    122.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
Valkoinen Polyesteri Tuuletinsuodatin 40.0 mm

10317020

Hinta-alue
1,6203 € - 1,6203 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Suodatinmateriaali
    PET
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Tuulettimen koko
    40.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.1 mm
Tuuletinsuodatin 80.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

10314272

Hinta-alue
3,8608 € - 3,8608 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Alumiini 1060;304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    80.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.3 mm
Tuuletinsuodatin 92.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

10314289

Hinta-alue
4,2852 € - 4,2852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Alumiini 1060;304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.3 mm
Tuuletinsuodatin 37.1 mm Polyuretaanivaahto

10644935

Hinta-alue
1,8825 € - 1,0596 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Koko materiaali
    Polyuretaanivaahto
  • Tuulettimen koko
    37.1 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
Tuuletinsuodatin 95.8 mm Polyuretaanivaahto

10445624

Hinta-alue
1,547 € - 1,2623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Suodatinmateriaali
    Polyuretaanivaahto
  • Koko materiaali
    Polyuretaanivaahto
  • Tuulettimen koko
    95.8 mm
  • Kokonaiskorkeus
    3.3 mm
Tuuletinsuodatin 60.0 mm Polyesteri

10317037

Hinta-alue
1,6782 € - 1,6782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Suodatinmateriaali
    PET
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Tuulettimen koko
    60.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    50.1 mm
Tuuletinsuodatin 60.0 mm Alumiini;ruostumaton teräs

10314265

Hinta-alue
3,012 € - 3,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Suodatinmateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Alumiini 1060;304 ruostumaton teräs
  • Tuulettimen koko
    60.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    4.3 mm
Tuuletinsuodatin 120.0 mm Polyesteri

10317068

Hinta-alue
1,6962 € - 1,5266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Suodatinmateriaali
    Polyesteri
  • Koko materiaali
    Polyesteri
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    120.0 mm