Valikko Haku

Tuulettimen tuet

Varastossa

Tutustu pieniin DC- ja AC-tuulettimiin asennettaviin tuuletintarvikkeisiimme, ne suojaavat ja ovat täydellisiä teollisuus- ja tietojenkäsittelysovelluksiin. Silikoniset tuuletinkiinnikkeet ovat helpompi ja nopeampi asennusmenetelmä kuin perinteinen ruuvikiinnitys. Tuuletinkiinnittimissä on venyvä kumiosa tuulettimen helppoa kiinnittämistä ja osien kokoamista sekä iskun- ja tärinänvaimennusta varten. Ne ovat erinomaisia elektronisten laitteiden jäähdyttämiseen suojauksella, helposti asennettavia, ehkäisevät lian pääsyä tuulettimeen ja suojaavat käyttäjiä tapaturmilta ja loukkaantumiselta.

Sarjanumero: SRRCOFM

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Tuulettimen koko Asennustapa Osta
1,3554 € - 2,1974 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
80.0 mm
Screw
9,214 € - 11,9796 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
152.5 mm
Screw
1,2472 € - 1,3691 € 2302 Varastossa
Teräs
92.0 mm
Screw
2,0765 € - 2,0765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Glass-Filled Nylon 6/6
40.0 mm
Screw
7,4889 € - 9,3646 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
162.0 mm
Screw
1,3691 € - 1,5072 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
120.0 mm
Screw
1,148 € - 1,256 € 12017 Varastossa
Teräs
80.0 mm
Screw
3,2783 € - 3,2783 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
92.0 mm
Työntösovite
9,1456 € - 9,1456 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
240.0 mm
Screw
8,5705 € - 10,7337 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
162.0 mm
Screw
2,1199 € - 2,3267 € 240 Varastossa
Glass-Filled Nylon 6/6
60.0 mm
Screw
1,0988 € - 1,2795 € 1185 Varastossa
Teräs
25.0 mm
Screw
3,7506 € - 3,7506 € 2402 Varastossa
Teräs
150.0 mm
Screw
2,5121 € - 2,7633 € 411 Varastossa
ABS
80.0 mm
Sisään painettava
3,3662 € - 3,3662 € 1752 Varastossa
ABS
120.0 mm
Työntösovite
9,6354 € - 9,6354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Screw
3,082 € - 3,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Screw
4,9312 € - 4,9312 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
127.0 mm
Screw
2,1093 € - 2,3437 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Nipistettävä
2,2503 € - 2,5004 € Kysy toimitusaikaa täältä
ABS
125.0 mm
Nipistettävä
  • / 3
Tuulettimen suojus Ruuvi 80.0 mm ABS Musta

10635421

Hinta-alue
2,1974 € - 1,3554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.4 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 152.5 mm Teräs

10235423

Hinta-alue
11,9796 € - 9,214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    152.5 mm
  • Tuulettimen koko
    152.5 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 92.0 mm Teräs

10316849

Hinta-alue
1,3691 € - 1,2472 €

Varastotasot
2302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.5 mm
  • Tuulettimen koko
    92.0 mm
Musta Glass-Filled Nylon 6/6 Ruuvi Tuulettimen suojus 40.0 mm

10317075

Hinta-alue
2,0765 € - 2,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    32.2 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm Teräs

10644621

Hinta-alue
9,3646 € - 7,4889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm
  • Tuulettimen koko
    162.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 120.0 mm Teräs

10316771

Hinta-alue
1,5072 € - 1,3691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.8 mm
  • Tuulettimen koko
    120.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 80.0 mm Teräs

10316832

Hinta-alue
1,256 € - 1,148 €

Varastotasot
12017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.5 mm
  • Tuulettimen koko
    80.0 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 92.0 mm ABS Musta

10313022

Hinta-alue
3,2783 € - 3,2783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    82.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 240.0 mm Teräs

10633663

Hinta-alue
9,1456 € - 9,1456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    240.0 mm
  • Tuulettimen koko
    240.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 162.0 mm Teräs Kromi

10635780

Hinta-alue
10,7337 € - 8,5705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Kromi
  • Koko materiaali
    C1008 Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Pyöreä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 60.0 mm Glass-Filled Nylon 6/6 Musta

10317082

Hinta-alue
2,3267 € - 2,1199 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    25 % lasitäytteinen polyamidi 6.6
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    50.1 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 25.0 mm Teräs

10316795

Hinta-alue
1,2795 € - 1,0988 €

Varastotasot
1185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    28.2 mm
  • Tuulettimen koko
    25.0 mm
Tuulettimen suojus Ruuvi 150.0 mm Teräs

10316788

Hinta-alue
3,7506 € - 3,7506 €

Varastotasot
2402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Muoto
    Ympyrä
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    162.1 mm
  • Tuulettimen koko
    150.0 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 80.0 mm ABS Musta

10313015

Hinta-alue
2,7633 € - 2,5121 €

Varastotasot
411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    71.0 mm
Tuulettimen suojus Sisään painettava 120.0 mm ABS Musta

10313008

Hinta-alue
3,3662 € - 3,3662 €

Varastotasot
1752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Työntösovite
  • Muoto
    Neliö
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    104.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340035

Hinta-alue
9,6354 € - 9,6354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340042

Hinta-alue
3,082 € - 3,082 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Kyltin pidike Ruuvi 127.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10340059

Hinta-alue
4,9312 € - 4,9312 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennustapa
    Screw
  • Tuulettimen koko
    127.0 mm
  • Kokonaisleveys
    127.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065775

Hinta-alue
2,3437 € - 2,1093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm
Muovinen kiinni napsautettava tuuletinsuoja Nipistettävä 125.0 mm ABS Harmaa

20065720

Hinta-alue
2,5004 € - 2,2503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Asennustapa
    Nipistettävä
  • Muoto
    Neliö
  • Tuulettimen koko
    125.0 mm