Valikko Haku

Työntöruuvit - muovinen tuki

Varastossa

Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.

Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.

Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.

  • Tarjoaa hallinnoidun tukipinnan osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti.
  • Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
  • Käytetään mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR34160

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,3018 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,9475 € - 3,0033 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,8245 € - 2,8085 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,2038 € - 3,3928 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
3,3108 € - 5,0943 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,5068 € - 2,009 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
3,403 € - 5,2275 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,394 € - 2,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,6753 € - 4,1103 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,2915 € - 1,9885 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,3428 € - 2,0705 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,5888 € - 2,4498 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,5068 € - 2,3165 € 15 Varastossa
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,6503 € - 2,5318 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
2,009 € - 3,0853 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,394 € - 2,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,6708 € - 2,5728 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
4,6023 € - 7,0828 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,5523 € - 3,9258 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,829 € - 4,3563 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
Työntöruuvi M6 17.3 1.3 Teräs

20255107

Hinta-alue
2,009 € - 1,3018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 41.6 1.6 Teräs

20255190

Hinta-alue
3,0033 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 17.9 1.9 Teräs

20255220

Hinta-alue
2,8085 € - 1,8245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M8 51.6 1.6 Teräs

20255206

Hinta-alue
3,3928 € - 2,2038 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 81.9 1.9 Teräs

20255299

Hinta-alue
5,0943 € - 3,3108 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M4 9.0 1.0 Teräs

20255398

Hinta-alue
2,009 € - 1,5068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M12 65.1 2.1 Teräs

20255343

Hinta-alue
5,2275 € - 3,403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M8 13.6 1.6 Teräs

20255169

Hinta-alue
2,1423 € - 1,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 51.9 1.9 Teräs

20255275

Hinta-alue
4,1103 € - 2,6753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M6 13.3 1.3 Teräs

20255091

Hinta-alue
1,9885 € - 1,2915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M6 11.3 1.3 Teräs

20255060

Hinta-alue
2,0705 € - 1,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M6 33.3 1.3 Teräs

20255138

Hinta-alue
2,4498 € - 1,5888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 26.6 1.6 Teräs

20254902

Hinta-alue
2,3165 € - 1,5068 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M6 41.3 1.3 Teräs

20255145

Hinta-alue
2,5318 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M12 22.1 2.1 Teräs

20255077

Hinta-alue
3,0853 € - 2,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M6 26.3 1.3 Teräs

20255121

Hinta-alue
2,1423 € - 1,394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 33.6 1.6 Teräs

20255183

Hinta-alue
2,5728 € - 1,6708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 82.1 2.1 Teräs

20255350

Hinta-alue
7,0828 € - 4,6023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 42.1 2.1 Teräs

20255329

Hinta-alue
3,9258 € - 2,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M10 64.9 1.9 Teräs

20255282

Hinta-alue
4,3563 € - 2,829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0