Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,49 € - 1,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,51 € - 2,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
4,09 € - 6,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,27 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,83 € - 2,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,96 € - 3,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 2,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,86 € - 4,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,78 € - 2,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,36 € - 2,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
3,32 € - 5,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
4,49 € - 6,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,61 € - 4,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,27 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,98 € - 3,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,55 € - 2,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
2,15 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,49 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
  • / 3
Työntöruuvi M4 13.0 1.0 Teräs

20255411

Hinta-alue
1,99 € - 1,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 17.0 1.0 Teräs

20255473

Hinta-alue
2,32 € - 1,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M12 102.1 2.1 Teräs

20255558

Hinta-alue
6,29 € - 4,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M4 21.0 1.0 Teräs

20255435

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 9.0 1.0 Teräs

20255442

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M6 51.3 1.3 Teräs

20255152

Hinta-alue
2,81 € - 1,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M12 22.1 2.1 Teräs

20255077

Hinta-alue
3,01 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M8 26.6 1.6 Teräs

20254902

Hinta-alue
2,26 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 52.1 2.1 Teräs

20255336

Hinta-alue
4,40 € - 2,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M10 17.9 1.9 Teräs

20255220

Hinta-alue
2,74 € - 1,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M8 17.6 1.6 Teräs

20255176

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 65.1 2.1 Teräs

20255343

Hinta-alue
5,10 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 82.1 2.1 Teräs

20255350

Hinta-alue
6,91 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M10 51.9 1.9 Teräs

20255275

Hinta-alue
4,01 € - 2,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M6 17.3 1.3 Teräs

20255107

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M10 26.9 1.9 Teräs

20255244

Hinta-alue
3,05 € - 1,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M6 33.3 1.3 Teräs

20255138

Hinta-alue
2,39 € - 1,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M6 11.3 1.3 Teräs

20255060

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
Työntöruuvi M8 51.6 1.6 Teräs

20255206

Hinta-alue
3,31 € - 2,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 42.1 2.1 Teräs

20255329

Hinta-alue
3,83 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0