Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,47 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,37 € - 2,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
3,32 € - 5,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
65.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,47 € - 2,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,98 € - 3,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,86 € - 4,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
1,29 € - 1,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
4,49 € - 6,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,76 € - 4,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,36 € - 2,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,63 € - 2,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
2,10 € - 3,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
2,49 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
3,23 € - 4,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
1,85 € - 2,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
2,15 € - 3,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
1,27 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,27 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
  • / 3
Työntöruuvi M4 7.0 1.0 Teräs

20255381

Hinta-alue
1,96 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M8 21.6 1.6 Teräs

20255084

Hinta-alue
2,11 € - 1,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 65.1 2.1 Teräs

20255343

Hinta-alue
5,10 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    65.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M8 26.6 1.6 Teräs

20254902

Hinta-alue
2,26 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M10 26.9 1.9 Teräs

20255244

Hinta-alue
3,05 € - 1,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M12 52.1 2.1 Teräs

20255336

Hinta-alue
4,40 € - 2,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M5 21.0 1.0 Teräs

20255374

Hinta-alue
1,99 € - 1,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M12 82.1 2.1 Teräs

20255350

Hinta-alue
6,91 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M10 64.9 1.9 Teräs

20255282

Hinta-alue
4,25 € - 2,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M8 13.6 1.6 Teräs

20255169

Hinta-alue
2,09 € - 1,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M8 33.6 1.6 Teräs

20255183

Hinta-alue
2,51 € - 1,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M12 27.1 2.1 Teräs

20255305

Hinta-alue
3,23 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M12 42.1 2.1 Teräs

20255329

Hinta-alue
3,83 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
Työntöruuvi M10 81.9 1.9 Teräs

20255299

Hinta-alue
4,97 € - 3,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M10 21.9 1.9 Teräs

20255237

Hinta-alue
2,84 € - 1,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
Työntöruuvi M8 51.6 1.6 Teräs

20255206

Hinta-alue
3,31 € - 2,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
Työntöruuvi M5 13.0 1.0 Teräs

20255466

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 26.0 1.0 Teräs

20255480

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 9.0 1.0 Teräs

20255442

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M4 21.0 1.0 Teräs

20255435

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0