Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
44 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 d2 A/F l2 d1 Osta
1,27 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,47 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
1,27 € - 1,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
1,31 € - 2,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • / 3
Työntöruuvi M5 11.0 1.0 Teräs

20255459

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M4 11.0 1.0 Teräs

20255404

Hinta-alue
1,96 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
Työntöruuvi M5 13.0 1.0 Teräs

20255466

Hinta-alue
1,96 € - 1,27 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
Työntöruuvi M5 26.0 1.0 Teräs

20255480

Hinta-alue
2,02 € - 1,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5