Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4041 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,5781 € - 2,0127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,4041 € - 1,3762 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,2133 € - 0,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0784 € - 0,0835 € | 3045 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,9949 € - 0,9949 € | 1287 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.492 - 0.602 in
12.5 - 15.3 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,3157 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
EVA
|
Väritön
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2301 € - 0,4196 € | 72583 Varastossa |
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 - 0.13 in
3.0 - 3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2868 € - 2,7024 € | 5400 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3014 € - 4,833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Harmaa
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1445 € | 3357 Varastossa |
TPE
|
Musta
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 - 0.268 in
4.0 - 6.8 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,2624 € - 0,4743 € | 3142 Varastossa |
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4013 € - 0,8428 € | 1445 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2579 € | 1845 Varastossa |
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,8434 € - 1,6559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,2313 € | 31500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3447 € | 51200 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1408 € | 53900 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 0,0966 € - 0,2151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,0716 € - 0,1235 € | 350 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa