Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1198 € - 0,2517 € | 40845 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,8228 € - 1,6155 € | 3800 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,4168 € | 1923 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,2464 € - 0,4449 € | 3656 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,4285 € | 177552 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,3996 € | 4500 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,2047 € - 0,2763 € | 9600 Varastossa |
TPE/TPV
|
Musta
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 1,0733 € - 1,1816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10163580 | 0,1434 € - 0,1909 € | 38600 Varastossa |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,1154 € - 0,1615 € | 4962 Varastossa |
PVC
|
Väritön
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9706 € - 0,9706 € | 2287 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 1,1582 € - 1,1644 € | 184 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8077 € - 1,3081 € | 171 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,3277 € | 8940 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,4542 € | 7000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 1,6839 € - 3,7376 € | 8998 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2639 € - 0,4053 € | 368 Varastossa |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,059 € | 371 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 1,8345 € | 700 Varastossa |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,2447 € - 6,814 € | 181 Varastossa |
Kumi
|
Harmaa
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa