Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1944 € - 0,4341 € | 2070 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1232 € - 0,3363 € | 31168 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,2257 € | 34976 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,2015 € | 84023 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1469 € - 0,2443 € | 28455 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0008 € - 2,7284 € | 4 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,2814 € | 68822 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,1394 € | 51119 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,4053 € | 28096 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,3823 € | 9500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2571 € - 0,4343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,2363 € | 44055 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,079 € - 0,1328 € | 9074 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3942 € - 1,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,3942 € - 1,3426 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,2039 € - 0,4542 € | 7000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,2745 € | 27250 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 5,4627 € | 852 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa