Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1198 € - 0,2517 € | 40845 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2409 € | 134456 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9693 € - 1,7113 € | 9668 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
||
| 0,6256 € - 1,228 € | 9113 Varastossa |
PA
|
Musta
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2409 € | 67608 Varastossa |
Kumi
|
Harmaa
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1207 € - 0,1207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,3018 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,0969 € - 0,2351 € | 16104 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,1215 € - 0,2705 € | 9500 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,0373 € - 0,0905 € | 18479 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,0433 € - 0,1052 € | 5500 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,998 € - 1,7661 € | 5076 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0292 € - 0,0292 € | 29 Varastossa |
Kumi
|
Ruskea
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 3,2995 € | 8139 Varastossa |
Nailon
|
Musta
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2395 € | 95044 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2395 € | 8974 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1506 € | 75556 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1506 € | 222384 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,0889 € | 9128 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa