Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3942 € - 1,3426 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,3942 € - 1,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,2081 € - 0,2669 € | 12699 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0742 € | 102486 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,2317 € | 3200 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,1643 € | 8437 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,1791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3363 € | 51373 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,2015 € | 84023 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,1394 € | 51119 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,3823 € | 9500 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2571 € - 0,4343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
Väritön
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,1469 € - 0,2443 € | 28455 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,4341 € | 2070 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,2015 € | 30460 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,2363 € | 44055 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1126 € - 0,2507 € | 5982 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,2257 € | 34976 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa