Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2081 € - 0,2669 € | 12699 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0742 € | 102486 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,1791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1363 € - 0,2317 € | 3200 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,1374 € | 54946 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3363 € | 51373 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,1817 € - 0,3023 € | 41511 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1172 € - 0,2607 € | 21690 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,308 € | 14290 Varastossa |
EVA
|
Väritön
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0943 € - 0,2098 € | 18000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7502 € - 3,9101 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,1842 € | 5500 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,2961 € | 5911 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,0008 € - 2,7284 € | 4 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,2814 € | 68822 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8447 € - 1,4145 € | 2055 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2763 € | 17944 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,6831 € - 1,15 € | 1008 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,1394 € | 51119 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,4542 € | 7000 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa