Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6914 € - 1,8084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2047 € - 0,2763 € | 9600 Varastossa |
TPE/TPV
|
Musta
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,434 € | 29100 Varastossa |
PVC
|
Väritön
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0733 € - 1,1816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,1582 € - 1,1644 € | 184 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.484 in
37.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8077 € - 1,3081 € | 171 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2924 € - 2,7141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,4093 € | 71383 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9706 € - 0,9706 € | 2287 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
0.996 in
25.3 mm
|
||
| 1,6429 € - 2,7256 € | 1134 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,3601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 0,1113 € - 0,3047 € | 28600 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 1,4512 € - 2,6738 € | 500 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,4449 € | 3656 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6834 € - 5,6352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Harmaa
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,059 € | 371 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1154 € - 0,1615 € | 4962 Varastossa |
PVC
|
Väritön
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 1,8345 € | 700 Varastossa |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2532 € - 0,2642 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,2453 € - 4,7151 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Harmaa
|
2.028 in
51.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa