Näitä työstettäviä kiinnityspuristimia käytetään tasaisten, epätasaisten tai pyöreiden työkappaleiden prosessoinnissa ja paikallaan pitämisessä työstön toimenpiteiden aikana: ne takaavat tarkkuuden ja toistettavuuden. Sen tarttumiskyky on luja ja kestävä.
Sen mukana toimitetaan nokkapultteja ja työstöruuvi, jotka pitävät puristimen paikoillaan, kun puristimen pinta työstetään osan muotoon. Tämä takaa sekä tarkkuuden että vakauden työstöprosesseissa.
Helppo sisällyttää työstöasetuksiin ja kiinnittää nopeasti ja varmasti. Käytetään tarkkuustyöstössä, monimutkaisissa työstökappaleissa ja yksittäisen tai alhaisen tuotantomäärän käyttökohteissa. Älä koskaan oleta puristimen olevan tiukka: tarkista aina kiristetty puristin ennen työstöä.
Materiaali: Niukkahiilinen teräs Sarjanumero: SR12020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | w1 | Isku s2 | h2 | d1 | h1 | Puristusvoima max. kN | Isku s1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,38 € - 67,51 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.2
|
10.2
|
18.0
|
M10
|
8.9
|
8.9
|
1.5
|
||
| 87,30 € - 102,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
43.9
|
15.0
|
28.6
|
M16
|
14.0
|
26.7
|
2.5
|
||
| 70,88 € - 83,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
37.6
|
12.7
|
22.9
|
M12
|
11.4
|
17.8
|
2.0
|
||
| 51,91 € - 61,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.9
|
7.8
|
11.9
|
M6
|
6.4
|
3.4
|
1.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa