Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.
Sarjanumero: SR1867 ,SR5561
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Rullan pituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358,9782 € - 358,9782 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 194,0694 € - 194,0694 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 296,4103 € - 296,4103 € | 15 Varastossa | 
 | 
 
Vaahto
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 257,8016 € - 257,8016 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 50,0954 € - 50,0954 € | 12 Varastossa | 
 | 
 
Vaahto
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 280,6656 € - 280,6656 € | 17 Varastossa | 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 11,3921 € - 11,3921 € | 2 Varastossa | 
 | 
 
PVC
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 13,0064 € - 14,444 € | 4500 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 24,2604 € - 26,9438 € | 325 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 16,8947 € - 18,7703 € | 277 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 13,4308 € - 14,9231 € | 178 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 17,7572 € - 19,7424 € | 462 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 10,6105 € - 11,8016 € | 1385 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,4319 € - 0,6719 € | 1290 Varastossa | 
 
32.808 ft
 
10.0 m
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,4696 € - 0,4942 € | 483 Varastossa | 
 
32.808 ft
 
10.0 m
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
16.404 ft
 
5.0 m
 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
|||
| 0,5777 € - 0,5777 € | 10 Varastossa | 
 
32.808 ft
 
10.0 m
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 23,836 € - 26,4647 € | 1603 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 30,3118 € - 33,6798 € | 305 Varastossa | 
 | 
 
EPDM
 
 | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
||
| 0,3756 € - 0,3756 € | 840 Varastossa | 
 
32.808 ft
 
10.0 m
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa