Valikko Haku

Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC

Varastossa

Pienitiheyksisestä PVC:stä valmistettu ulkovuorausteippi on umpikennoista vaahtomuovia, joten se suojaa erinomaisesti kosteudelta ja ilmalta. Erinomainen sään- ja hapettumisenkesto, muotoutuu tehokkaasti, on joustava matalissa lämpötiloissa ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön. Tekniset tiedot-: Liima: pysyvä akryylipohjainen paineherkkä liima. Testimenetelmä: ASTM D1667 Tiheys (lb/ft3): 7 Puristuksen kesto: 2 psi. Puristusvaste: (50 %) 8 maks. Käyttölämpötila: Kumipohjainen-40 - 180F Syttyvyys FMVSS 302 Käytöt. LVI-laitteet. Rakennusala. Yleiskokoonpanot. Hyötyajoneuvot/Täysperävaunut/Kuorma-autot.

Sarjanumero: SR1867 ,SR5561

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Rullan pituus Materiaali Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
13,4308 € - 14,9231 € 178 Varastossa
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
10,6105 € - 11,8016 € 1385 Varastossa
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
17,7572 € - 19,7424 € 462 Varastossa
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
0,211 € - 0,2344 € 1149 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
2.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € 300 Varastossa
20.0 m
PE
18.0 mm
3.0 mm
0,3756 € - 0,3756 € 840 Varastossa
10.0 m
PE
10.0 mm
3.0 mm
0,3454 € - 0,3454 € 460 Varastossa
20.0 m
PE
10.0 mm
1.0 mm
0,3521 € - 0,3521 € 750 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
5.0 mm
0,5311 € - 0,5311 € 300 Varastossa
10.0 m
PE
30.0 mm
5.0 mm
0,4464 € - 0,4464 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 m
PE
25.0 mm
5.0 mm
0,2272 € - 0,2272 € 5490 Varastossa
10.0 m
PE
15.0 mm
2.0 mm
  • / 2
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187876

Hinta-alue
14,9231 € - 13,4308 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187869

Hinta-alue
11,8016 € - 10,6105 €

Varastotasot
1385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m EPDM Musta

10187883

Hinta-alue
19,7424 € - 17,7572 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062392

Hinta-alue
0,2344 € - 0,211 €

Varastotasot
1149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 20.0 m PE Musta

20062309

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    18.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 3.0 mm 10.0 m PE Musta

20062293

Hinta-alue
0,3756 € - 0,3756 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 1.0 mm 20.0 m PE Musta

20062378

Hinta-alue
0,3454 € - 0,3454 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    1.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Rullan pituus
    20.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062330

Hinta-alue
0,3521 € - 0,3521 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062354

Hinta-alue
0,5311 € - 0,5311 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    30.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 5.0 mm 10.0 m PE Musta

20062347

Hinta-alue
0,4464 € - 0,4464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
Tiivistenauha 2.0 mm 10.0 m PE Musta

20062262

Hinta-alue
0,2272 € - 0,2272 €

Varastotasot
5490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaisleveys
    15.0 mm
  • Rullan pituus
    10.0 m
  • Myyty per
    Rulla
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni