Valikko Haku

Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Osprey

This high profile unicap cover cap is manufactured from osprey grey coloured Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842390

Valmistajan tuotenumero:

20842390

6315 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,136 €
2500 + 0,0971 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

34,00 €

250 x 0,136 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 6.5 mm
Komponenttityyppi Suoja
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Osprey
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä