Valikko Haku

Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Tiikki

This high profile unicap cover cap is manufactured from brown Polypropylene (PP) and is used to conceal and protect exposed screws or bolts.
Essentra tuotenumero:

20842413

Valmistajan tuotenumero:

20842413

2250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 40000

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 6.5 mm
Komponenttityyppi Suoja
Ruuvikoko M5
Koko materiaali Polypropeeni
Väri Tiikki
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä