Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
6,8999 € - 7,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
4.5 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1159 € 1444 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
2250 Varastossa
Piikivi
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1059 € - 0,2104 € 15032 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0973 € - 0,1933 € 250 Varastossa
Beige
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0854 € - 0,1196 € 3000 Varastossa
Valkoinen
4.7 mm
M3
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0973 € - 0,1933 € 6149 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,268 € - 0,8605 € Kysy toimitusaikaa täältä
Hopea
8.4 mm
M6
Suoja
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1159 € 10338 Varastossa
Beige
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0865 € - 0,1211 € 30500 Varastossa
Valkoinen
4.8 mm
M6
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0958 € - 0,1169 € 18901 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
Kysy toimitusaikaa täältä
Kivi
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0924 € - 0,1933 € 3768 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0965 € - 0,1918 € 1221 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
9500 Varastossa
Kulta
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
4250 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0973 € - 0,1933 € 2136 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1059 € - 0,2104 € 60754 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
2010 Varastossa
Ruskea
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0965 € - 0,1918 € 65956 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
  • / 5
Unicap M3 4.5 mm PP Harmaa

10373200

Hinta-alue
7,0413 € - 6,8999 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241363

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1009 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Piikivi

10241394


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Piikivi
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206669

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1059 €

Varastotasot
15032 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Beige

10214442

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0973 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M3 4.7 mm PP Valkoinen

10100899

Hinta-alue
0,1196 € - 0,0854 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Harmaa

10214862

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0973 €

Varastotasot
6149 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M6 8.4 mm PP Hopea

10341902

Hinta-alue
0,8605 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    8.4 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Hopea
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Beige

10241332

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1009 €

Varastotasot
10338 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M6 4.8 mm PP Valkoinen

10089347

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0865 €

Varastotasot
30500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241387

Hinta-alue
0,1169 € - 0,0958 €

Varastotasot
18901 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kivi

10241349


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kivi
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Harmaa

10214794

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0924 €

Varastotasot
3768 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm PP Harmaa

10206645

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0965 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm PP Kulta

10206720


Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kulta
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Ruskea

10214824


Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Harmaa

10214817

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0973 €

Varastotasot
2136 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ruskea

10206676

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1059 €

Varastotasot
60754 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Ruskea

10214459


Varastotasot
2010 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Harmaa

10206652

Hinta-alue
0,1918 € - 0,0965 €

Varastotasot
65956 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa