Valikko Haku

Unicap-suojahatut

Varastossa

Unicap caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately, in low and high profile designs.

  • Suunniteltu peittämään ja suojaamaan ulkonevia ruuvien tai pultin kantoja esteettisistä tai turvallisuussyistä.
  • Saatavana sekä matalana että korkeana profiilina.
  • Kestävät korroosiota, hankausta ja iskua materiaalinsa ansiosta
Materiaali: PP, LDPE - PIR, LDPE Väri: Valkoinen, Tiikki, Piikivi, Pantone Grey, Kivi, Vaaleanharmaa, Harmaa, Aamuharmaa, Hopeanharmaa, Osprey, Musta, Väritön, , Oranssi, Hopea, Ruostumaton teräs, Kulta Sarjanumero: , SR1801

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0945 € - 0,1877 € 1877 Varastossa
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
0,1059 € - 0,2104 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0924 € - 0,1933 € 33020 Varastossa
Oranssi
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0925 € - 0,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kulta
4.8 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1888 € 5359 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
2250 Varastossa
Piikivi
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0865 € - 0,1211 € 30500 Varastossa
Valkoinen
4.8 mm
M6
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0743 € - 0,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0785 € - 0,147 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0776 € - 0,1666 € 4500 Varastossa
Valkoinen
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
1
0,0844 € - 0,1182 € 35428 Varastossa
Valkoinen
2.5 mm
M5
Aluslevy
Polypropeeni
3
0,0924 € - 0,1933 € 3768 Varastossa
Harmaa
4.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0898 € - 0,1877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
2250 Varastossa
Ruskea
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1009 € - 0,1159 € 1444 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,0958 € - 0,1195 € 250 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
M5
Suoja
Polypropeeni
1
0,1412 € - 0,1978 € 1000 Varastossa
Väritön
2.5 mm
M4
Aluslevy
Pienitiheyksinen polyeteeni
Washer
9500 Varastossa
Kulta
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
0,0945 € - 0,1877 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
4.2 mm
M3
Suoja
Polypropeeni
2
1813 Varastossa
Ruskea
4.5 mm
M4
Suoja
Polypropeeni
1
  • / 5
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206294

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0945 €

Varastotasot
1877 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Beige

10206614

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Oranssi

10214787

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0924 €

Varastotasot
33020 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Oranssi
Unicap M5 4.8 mm PP Kulta

10214909

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kulta
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241400

Hinta-alue
0,1888 € - 0,1009 €

Varastotasot
5359 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Piikivi

10241394


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Piikivi
Unicap M6 4.8 mm PP Valkoinen

10089347

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0865 €

Varastotasot
30500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M6
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Valkoinen

10241325

Hinta-alue
0,1455 € - 0,0743 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Musta

10241417

Hinta-alue
0,147 € - 0,0785 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Valkoinen

10339732

Hinta-alue
0,1666 € - 0,0776 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 14.7 mm PP Valkoinen

10136775

Hinta-alue
0,1182 € - 0,0844 €

Varastotasot
35428 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Harmaa

10214794

Hinta-alue
0,1933 € - 0,0924 €

Varastotasot
3768 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Beige

10206089

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0898 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Beige
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Ruskea

10241356


Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241363

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1009 €

Varastotasot
1444 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Harmaa

10241370

Hinta-alue
0,1195 € - 0,0958 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M5
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 11.3 mm LDPE - PIR Väritön

10101575

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1412 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    2.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
Unicap M4 4.5 mm PP Kulta

10206720


Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Kulta
Unicap M3 4.2 mm PP Harmaa

10206317

Hinta-alue
0,1877 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M3
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Harmaa
Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Ruskea

10206638


Varastotasot
1813 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Ruuvikoko
    M4
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Ruskea