Valikko Haku

Uniforce-puristimet - Suuri pituus

Kysy toimitusaikaa

Nämä Uniforce-puristimet voivat puristaa kaksi osaa samalla puristustoimenpiteellä kuin yksi puristin, mistä on hyötyä, kun kyseessä on suuria pituuksia ja voimia. Se on erittäin luja, pitkäkestoinen ja monipuolinen. Voivat käsitellä suuria kuormia ja äärimmäistä painetta toiminnallisuuden säilyttäen.

Erityisen hyödyllinen suurten työkappalemäärien puristamisessa. Sulavan liukuliikkeen aikaansaama tarkka ja säädelty puristus ja vankka lukitusmekanismi takaavat erinomaisen vakauden ja tarkkuuden. Käytetään eri teollisuuden aloilla, kuten metallintyöstössä tai tarkkuustyöstössä.

  • Hyödyllinen tilanteissa, joissa tarvitaan suuria pituuksia ja voimia.
  • Voi käsitellä suuria kuormia ja äärimmäistä painetta toiminnallisuuden säilyttäen.
  • Käytetään eri teollisuuden aloilla, kuten metallintyöstössä tai tarkkuustyöstössä.
Materiaali: Teräs, Alumiini Sarjanumero: SR12131

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus w1 Puristintyyppi Materiaali Osta
196,64 € - 262,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.3
Alumiini
36,77 € - 49,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1
Teräs
59,40 € - 79,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8
Alumiini
40,00 € - 53,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3
Alumiini
40,00 € - 53,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3
Teräs
47,37 € - 63,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1
Alumiini
57,37 € - 76,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.6
Teräs
30,26 € - 40,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.7
Alumiini
84,83 € - 113,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.8
Teräs
51,18 € - 68,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.6
Alumiini
291,14 € - 388,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.7
Teräs
221,75 € - 295,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.3
Teräs
Uniforce-kiinnike 508.0 37.3 Alumiini

20265458

Hinta-alue
262,19 € - 196,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    38.1
  • h2
    19.0
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • w2
    30.8
Uniforce-kiinnike 508.0 9.1 Teräs

20265472

Hinta-alue
49,03 € - 36,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • Materiaali
    Teräs
Uniforce-kiinnike 508.0 24.8 Alumiini

20265441

Hinta-alue
79,20 € - 59,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • w2
    20.8
Uniforce-kiinnike 508.0 12.3 Alumiini

20265427

Hinta-alue
53,33 € - 40,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    12.7
  • h2
    5.6
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • w2
    10.4
Uniforce-kiinnike 508.0 12.3 Teräs

20265489

Hinta-alue
53,33 € - 40,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • Materiaali
    Teräs
Uniforce-kiinnike 508.0 9.1 Alumiini

20265410

Hinta-alue
63,16 € - 47,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.5
  • h2
    4.7
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • w2
    7.9
Uniforce-kiinnike 508.0 18.6 Teräs

20265496

Hinta-alue
76,49 € - 57,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • Materiaali
    Teräs
Uniforce-kiinnike 508.0 49.7 Alumiini

20265465

Hinta-alue
40,34 € - 30,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • w2
    41.2
Uniforce-kiinnike 508.0 24.8 Teräs

20265502

Hinta-alue
113,10 € - 84,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • Materiaali
    Teräs
Uniforce-kiinnike 508.0 18.6 Alumiini

20265434

Hinta-alue
68,24 € - 51,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    19.1
  • h2
    9.5
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • w2
    16.1
Uniforce-kiinnike 508.0 49.7 Teräs

20265526

Hinta-alue
388,19 € - 291,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • Materiaali
    Teräs
Uniforce-kiinnike 508.0 37.3 Teräs

20265519

Hinta-alue
295,67 € - 221,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • Materiaali
    Teräs