Valikko Haku

Uppokantaruuvit Kuusiokolokanta M4 25.0 8.0 PEEK Beige

Upotettu kuusiokantaruuvi on suunniteltu istumaan pinnan tasalle ja antamaan matalaprofiilisen pinnan tarkkuutta varten. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20833916

Valmistajan tuotenumero:

20833916

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,7732 €
100 + 1,4145 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

35,46 €

20 x 1,7732 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 ±0.2 25.0
d2 8.0
l2 1.4
h1 2.3
A/F 2.5
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Materiaali PEEK
Avaimen koko 2.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä