Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,536 € - 0,536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 15,8573 € - 47,7063 € | 1334 Varastossa |
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Uros
|
0.472 in
12.0 mm
|
Teräs
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 47 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0488 € - 3,9012 € | 1665 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8102 € - 3,9714 € | 599 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 2446 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7896 € - 2,2246 € | 50 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,2874 € - 4,3643 € | 809 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1364 € - 1,4173 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 575 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4785 € - 3,0733 € | 154 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,035 € - 4,9959 € | 49 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9573 € - 5,9922 € | 2047 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4542 € - 1,7962 € | 1 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,254 € - 1,5602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,699 € - 2,119 € | 59 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,0357 € - 9,304 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,138 € - 2,8908 € | 860 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,133 € - 2,1611 € | 8 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1998 € - 3,0452 € | 517 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa