Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Urospuolisissa nuppikahvoissa on urakuviointi kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä iskunkestävät nupit sopivat naaraskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9548 € - 3,0568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6559 € - 3,6486 € | 10540 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3716 € - 4,5046 € | 863 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 7,0549 € - 8,7567 € | 20 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1072 € - 2,3251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1072 € - 2,3251 € | 9 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Sinkitty teräs
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4782 € - 3,8679 € | 1701 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,4028 € - 6,75 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 612 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4043 € - 3,9433 € | 70 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1998 € - 3,0452 € | 517 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1891 € - 2,2172 € | 514 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4417 € - 4,645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1108 € - 2,6242 € | 112 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,2044 € - 8,3638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,2563 € - 2,6242 € | 575 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4785 € - 3,0733 € | 154 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,138 € - 2,8908 € | 860 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 8,867 € - 10,2723 € | 10 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3274 € - 2,8909 € | 1122 Varastossa |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa