Vaakasuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.
Sarjanumero: SRG0005
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Korkeus tangon alapuolella | Maksimi pitovoima | Kahvan liike | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,8709 € - 38,8709 € | 80 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 36,402 € - 36,402 € | 50 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 62,4088 € - 62,4088 € | 60 Varastossa |
Teräs
|
1.311 in
33.3 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
160
|
||
| 23,9463 € - 23,9463 € | 100 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 13,9872 € - 13,9872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 44,3841 € - 44,3841 € | 50 Varastossa |
Teräs
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 15,4259 € - 15,4259 € | 230 Varastossa |
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 27,9837 € - 27,9837 € | 58 Varastossa |
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
| 17,1429 € - 17,1429 € | 345 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 21,7744 € - 21,7744 € | 60 Varastossa |
Teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
||
| 33,6269 € - 33,6269 € | 50 Varastossa |
Teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 25,9882 € - 25,9882 € | 75 Varastossa |
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 53,7863 € - 53,7863 € | 60 Varastossa |
Teräs
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa