Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.
Sarjanumero: SRRN
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Käypä paneelin paksuus | Kiinnitysreikien välinen etäisyys | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0503 € - 1,1513 € | 1000 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,7988 € - 0,8777 € | 1400 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
1,5199 € - 1,5199 € | 100 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7724 € - 0,849 € | 1498 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,9416 € - 0,9416 € | 1005 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7084 € - 0,7762 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,6978 € - 0,6978 € | 3000 Varastossa |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,4932 € - 0,5333 € | 1499 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,3347 € - 1,3347 € | 1945 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,7516 € - 0,7516 € | 387 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,5941 € - 0,5941 € | 2786 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 1000 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
117,00 € - 130,00 € | 4 Varastossa |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
1,0183 € - 1,0183 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
465 Varastossa |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7503 € - 0,7503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,2588 € - 1,2588 € | 1860 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7503 € - 0,7503 € | 1816 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,5278 € - 0,5706 € | 1267 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
200 Varastossa |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa