Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
270
0.5 mm
4.4 mm
21.10 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
0.9 mm
7.1 mm
113.00 Nmm
30 Varastossa
25.4 mm
270
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
2,989 € - 3,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
90
1.6 mm
8.7 mm
582.00 Nmm
11,0161 € - 11,6195 € 30 Varastossa
101.6 mm
90
3.2 mm
15.0 mm
3616.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
7.91 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
180
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.4 mm
4.0 mm
13.22 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.4 mm
2.8 mm
10.51 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
180
0.6 mm
4.0 mm
34.80 Nmm
12,3352 € - 12,9807 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.6 mm
90
3.4 mm
16.9 mm
4519.00 Nmm
3,3118 € - 3,6767 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
90
2.2 mm
10.7 mm
1356.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
180
0.5 mm
4.0 mm
24.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
180
0.6 mm
5.2 mm
42.40 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.5 mm
3.6 mm
15.82 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
180
0.5 mm
4.0 mm
24.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
180
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 6.8 mm 21.10 Nmm

10436479

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    21.10 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 11.1 mm 113.00 Nmm

10436974

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    113.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.9 mm
  • Karan koko
    7.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 6.9 mm 70.60 Nmm

10335178


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    70.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    4.4 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 6.8 mm 58.20 Nmm

10440537

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    58.20 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 14.2 mm 582.00 Nmm

10441398

Hinta-alue
3,3258 € - 2,989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    582.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Karan koko
    8.7 mm
Vääntöjousi 90 ° Oikeakätinen 25.1 mm 3616.00 Nmm

10423448

Hinta-alue
11,6195 € - 11,0161 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Momentti
    3616.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.2 mm
  • Karan koko
    15.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 3.4 mm 7.91 Nmm

10436707

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    7.91 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 8.6 mm 58.20 Nmm

10440582

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    58.20 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.7 mm
  • Karan koko
    5.2 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 6.3 mm 13.22 Nmm

10436370

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    13.22 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 4.7 mm 10.51 Nmm

10436646

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 6.6 mm 34.80 Nmm

10440384

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    34.80 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 28.0 mm 4519.00 Nmm

10642672

Hinta-alue
12,9807 € - 12,3352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    4519.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    101.6 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    3.4 mm
  • Karan koko
    16.9 mm
Vääntöjousi 90 ° Vasenkätinen 18.2 mm 1356.00 Nmm

10441794

Hinta-alue
3,6767 € - 3,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    10.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 6.3 mm 24.60 Nmm

10440278

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    24.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 7.7 mm 42.40 Nmm

10440469

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    42.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    5.2 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 5.5 mm 15.82 Nmm

10436493

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    3.6 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 6.3 mm 24.60 Nmm

10440261

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    24.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 3.3 mm 10.51 Nmm

10436684

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    10.51 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.4 mm
  • Karan koko
    2.0 mm
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 4.2 mm 15.82 Nmm

10436530

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    12.7 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    2.8 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 5.7 mm 42.40 Nmm

10440445

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    42.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    3.6 mm