Valikko Haku

Vaihdetangot - kartionuppi

Varastossa

Kartionuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. Kartionuppi on mustaa muovia, jossa on messinkinen sisäke. Siihen on helppo tarttua, ja siinä on esteettinen pinnoite, ja se soveltuu vaihteiden vaihtoon koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
15,5522 € - 21,4621 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Teräs
10,9901 € - 15,1663 € 25 Varastossa
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
160.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
216.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
136.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Teräs
11,6077 € - 15,4498 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
91.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
139.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
89.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
89.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
216.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
136.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
141.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 3
Vaihdetanko 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322161

Hinta-alue
21,4621 € - 15,5522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322291


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    109.1 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    30.0 mm
Vaihdetanko 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322314


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.1 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    38.1 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322109

Hinta-alue
15,1663 € - 10,9901 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 160.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498910


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Vaihdetanko 216.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498934


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498682


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498996


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322062


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    53.1 mm
Vaihdetanko 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10635957

Hinta-alue
15,4498 € - 11,6077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.1 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498804


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 91.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498736


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 139.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498811


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    64.5 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10499023


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10499030


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 216.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498927


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322048


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498699


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498842


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 141.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498880


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm