Valikko Haku

Vaihdetangot - kartionuppi

Varastossa

Kartionuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. Kartionuppi on mustaa muovia, jossa on messinkinen sisäke. Siihen on helppo tarttua, ja siinä on esteettinen pinnoite, ja se soveltuu vaihteiden vaihtoon koneissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
42 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
11,4637 € - 11,4637 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
136.0 mm
Ruostumaton teräs
6,8211 € - 6,8211 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
89.0 mm
Teräs
16,0414 € - 16,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
216.0 mm
Ruostumaton teräs
6,7563 € - 6,7563 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
11,3245 € - 15,073 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Teräs
10,6986 € - 10,6986 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
111.0 mm
Ruostumaton teräs
8,8831 € - 8,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Teräs
10,4003 € - 10,4003 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
91.0 mm
Ruostumaton teräs
10,3355 € - 10,3355 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
141.0 mm
Teräs
7,4955 € - 7,4955 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
136.0 mm
Teräs
12,3326 € - 12,3326 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Ruostumaton teräs
8,8831 € - 8,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
139.0 mm
Teräs
8,8831 € - 8,8831 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
89.0 mm
Ruostumaton teräs
11,6323 € - 11,6323 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Ruostumaton teräs
7,288 € - 7,288 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
91.0 mm
Teräs
13,3933 € - 18,4828 € 2 Varastossa
10.0 mm
M8 X 1.25
136.0 mm
Teräs
14,3333 € - 19,7799 € 7 Varastossa
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Teräs
18,6231 € - 25,6999 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Teräs
10322093 11,7465 € - 16,2102 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
  • / 3
Vaihdetanko 136.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498682

Hinta-alue
11,4637 € - 11,4637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10499030

Hinta-alue
6,8211 € - 6,8211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 216.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498927

Hinta-alue
16,0414 € - 16,0414 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498996

Hinta-alue
6,7563 € - 6,7563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10635957

Hinta-alue
15,073 € - 11,3245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.1 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Vaihdetanko 111.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498644

Hinta-alue
10,6986 € - 10,6986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498859

Hinta-alue
8,8831 € - 8,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 91.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498729

Hinta-alue
10,4003 € - 10,4003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 141.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498897

Hinta-alue
10,3355 € - 10,3355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498699

Hinta-alue
7,4955 € - 7,4955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498842

Hinta-alue
12,3326 € - 12,3326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 139.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498811

Hinta-alue
8,8831 € - 8,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    64.5 mm
Vaihdetanko 89.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10499023

Hinta-alue
8,8831 € - 8,8831 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498804

Hinta-alue
11,6323 € - 11,6323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Akselin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 91.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498736

Hinta-alue
7,288 € - 7,288 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322147

Hinta-alue
18,4828 € - 13,3933 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    50.0 mm
Vaihdetanko 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322154

Hinta-alue
19,7799 € - 14,3333 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    65.0 mm
Vaihdetanko 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322185

Hinta-alue
25,6999 € - 18,6231 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    176.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    80.0 mm
Vaihdetanko 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Teräs

10322079


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    268.0 mm
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    53.1 mm
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10322093

Hinta-alue
16,2102 € - 11,7465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Akselin materiaali
    Teräs
  • Nupin pituus
    40.0 mm