Valikko Haku

Vaihdetangot - pallonuppi

Varastossa

Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
80.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
100.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
160.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
160.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
100.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
100.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
100.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
80.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
125.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
125.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
100.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
125.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
80.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12
125.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
125.0 mm
Ruostumaton teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
100.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 2
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498972


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498835


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10498965


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 80.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498705


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498743


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 160.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498903


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 160.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498828


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498750


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498637


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498781


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498958


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10499009


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M12 14.0 mm Ruostumaton teräs

10498866


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498675


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498620


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498798


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M8 10.0 mm Teräs

10498712


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M12 14.0 mm Teräs

10498873


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 125.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498668


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    125.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 100.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10498941


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi