Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
260 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
0,8911 € - 1,4019 € 8349 Varastossa
30.0 mm
Musta
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,2868 € - 1,9506 € 18752 Varastossa
35.0 mm
Musta
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
0,3704 € - 0,4645 € 18948 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,7774 € - 1,2237 € 90 Varastossa
28.0 mm
Musta
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,0089 € - 1,5296 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Musta
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
0,1754 € - 0,3683 € 110170 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
5.5 mm
0.8 mm
5.5 mm
29,4839 € - 29,4839 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0 mm
Musta
Silikonikumi
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
9,4163 € - 9,4163 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
Musta
Silikonikumi
14.0 mm
2.5 mm
20.0 mm
0,0523 € - 0,0993 € 21850 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
7.9 mm
3.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0651 € - 0,1273 € 33376 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,4574 € - 0,8693 € 62700 Varastossa
45.5 mm
Musta
PVC
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4055 € - 0,7897 € 5167 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
32.0 mm
25.5 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,1627 € - 0,3536 € 6000 Varastossa
25.4 mm
Musta
PVC
19.0 mm
12.0 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2455 € - 0,4656 € 43703 Varastossa
30.0 mm
Musta
PVC
25.2 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,6385 € - 1,6355 € 55270 Varastossa
60.0 mm
Musta
PVC
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1104 € - 0,2089 € 19000 Varastossa
19.0 mm
Musta
PVC
13.5 mm
9.6 mm
3.2 mm
9.6 mm
0,0701 € - 0,1329 € 12350 Varastossa
14.2 mm
Musta
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0454 € - 0,0866 € 143400 Varastossa
9.5 mm
Musta
PVC
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1377 € - 0,4862 € 6329 Varastossa
31.4 mm
Musta
PVC
25.2 mm
18.5 mm
1.2 mm
7.5 mm
0,09 € - 0,1709 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
Musta
PVC
12.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • / 13
Läpivientikumi 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Hinta-alue
1,4019 € - 0,8911 €

Varastotasot
8349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Reiän läpimitta
    23.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Läpivientikumi 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Hinta-alue
1,9506 € - 1,2868 €

Varastotasot
18752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    35.0 mm
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Reiän läpimitta
    31.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Läpivientikumi 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Hinta-alue
0,4645 € - 0,3704 €

Varastotasot
18948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Läpivientikumi 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Hinta-alue
1,2237 € - 0,7774 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Läpivientikumi 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Hinta-alue
1,5296 € - 1,0089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    32.0 mm
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Reiän läpimitta
    26.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 0.8 mm

10075340

Hinta-alue
0,3683 € - 0,1754 €

Varastotasot
110170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.5 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
IP67 kaapeliläpivientikumi 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Hinta-alue
29,4839 € - 29,4839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Sisähalkaisija
    26.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
IP67 kaapeliläpivientikumi 14.0 mm 23.0 mm 28.0 mm 2.5 mm

10320815

Hinta-alue
9,4163 € - 9,4163 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    28.0 mm
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.5 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 7.9 mm 11.0 mm 3.0 mm

10068793

Hinta-alue
0,0993 € - 0,0523 €

Varastotasot
21850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Reiän läpimitta
    7.9 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079003

Hinta-alue
0,1273 € - 0,0651 €

Varastotasot
33376 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10070987

Hinta-alue
0,8693 € - 0,4574 €

Varastotasot
62700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    45.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.2 mm
  • Reiän läpimitta
    37.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 25.5 mm 32.0 mm 44.5 mm 0.8 mm

10081747

Hinta-alue
0,7897 € - 0,4055 €

Varastotasot
5167 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    25.5 mm
  • Reiän läpimitta
    32.0 mm
  • Paneelin paksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.0 mm 19.0 mm 25.4 mm 1.6 mm

10090367

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1627 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.9 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 22.0 mm 25.2 mm 30.0 mm 1.6 mm

10070871

Hinta-alue
0,4656 € - 0,2455 €

Varastotasot
43703 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10074459

Hinta-alue
1,6355 € - 0,6385 €

Varastotasot
55270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.6 mm 13.5 mm 19.0 mm 3.2 mm

10090411

Hinta-alue
0,2089 € - 0,1104 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.6 mm
  • Reiän läpimitta
    13.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10079348

Hinta-alue
0,1329 € - 0,0701 €

Varastotasot
12350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10082324

Hinta-alue
0,0866 € - 0,0454 €

Varastotasot
143400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.2 mm

10081754

Hinta-alue
0,4862 € - 0,1377 €

Varastotasot
6329 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.4 mm
  • Sisähalkaisija
    18.5 mm
  • Reiän läpimitta
    25.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071649

Hinta-alue
0,1709 € - 0,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm